Valj z dvojnim batom DGTZ-GF-10-10-J-T-P-A
8103497
GTIN 4052568578145
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
10 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
60 N
Hod
10 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo