Proporcionalni regulator tlaka VPPI-5L-3-G18-0L6H-V1-S1D

8104665

GTIN 4052568459628

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Območje regulacije tlaka
0 bar - 6 bar
Delovni tlak
6 bar - 8 bar
Območje delovne napetosti DC
21.6 V - 27.6 V