Vozlišče bus CTEU-PB-EX1C
8107588
GTIN 4052568582425
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Protokol
Profibus DP
Območje delovne napetosti DC
18 V - 30 V
Lastni odjem toka pri nazivni delovni napetosti
Tip. 100 mA
Vmesnik področnega vodila, protokol
PROFIBUS DP
Stopnja zaščite
IP65 - IP67