Vozlišče bus CTEU-PN-EX1C
8107589
GTIN 4052568582432
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Protokol
PROFINET
Območje delovne napetosti DC
18 V - 30 V
Lastni odjem toka pri nazivni delovni napetosti
Tip. 80 mA
Vmesnik področnega vodila, protokol
PROFINET RT
Stopnja zaščite
IP65 - IP67