Vozlišče bus CTEU-EP-EX1C
8107591
GTIN 4052568605681
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Protokol
EtherNet/IP - Modbus TCP
Območje delovne napetosti DC
18 V - 30 V
Lastni odjem toka pri nazivni delovni napetosti
Tip. 65 mA
Stopnja zaščite
IP65 - IP67