Magnetna tuljava VACC-S18-120-K4-1U-EX4ME
8109395
GTIN 4052568460198
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek
ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Karakteristike tuljave
24 V AC: 50/60 Hz, moč 12,0 VA - 24 V DC: 12,0 W
Stopnja zaščite
IP66