Linearni pogon DFPC-125-125-D
8110774
GTIN 4052568460532
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
125 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
7363 N
Hod
125 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo