Linearni pogon DFPC-100-125-D

8110775

GTIN 4052568460549

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4712 N
Hod
125 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo