Linearni pogon DFPC-100-100-D

8110776

GTIN 4052568460556

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4712 N
Hod
100 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo