Linearni pogon DFPC-100-80-D
8110777
GTIN 4052568460563
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4712 N
Hod
80 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo