Linearni pogon DFPC-80-50-D
8110815
GTIN 4052568460570
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
80 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
3016 N
Hod
50 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo