Linearni pogon DFPC-80-65-D

8110817

GTIN 4052568460594

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
80 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
3016 N
Hod
65 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo