Tlačni senzor SPAN-B-B2R-Q4-PN-L1+2.5S
8114775
GTIN 4052568552909
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje merjenja tlaka, začetna vrednost
-1 bar
Končna vrednost območja merjenja tlaka
1 bar
Funkcija preklopnega elementa
Izklopni/vklopni kontakt, možnost preklopa
Pnevmatični priključek
za gibko cev z zunanjim Ø 4 mm