Tlačni senzor SPAN-B-B11R-G18FPM-PN-L1+2.5S
8114777
GTIN 4052568552923
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje merjenja tlaka, začetna vrednost
-1 bar
Končna vrednost območja merjenja tlaka
10 bar
Funkcija preklopnega elementa
Izklopni/vklopni kontakt, možnost preklopa
Pnevmatični priključek
Notranji navoj G1/8