Vtično-navojni priključek NPQH-DK-M7-Q6-P10

8114986

GTIN 4052568607241

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj M7
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja
-0.95 bar - 20 bar
Temperatura okolice
0 °C - 150 °C
Nazivni premer
3 mm