Povezovalni kabel NEBV-Q7G2-PD-0.1-N-LE2

8115892

GTIN 4052568459604

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Doza
Električni priključek 1, priključna tehnika
Priključna shema Q7
Električni priključek 2, vrsta priključka
Razcepljen vodnik
Električni priključek 2, priključna tehnika
odprt konec
Dolžina kabla
0.1 m