Magnetna tuljava VACC-S18-35-K4-2U-NE4ME

8118255

GTIN 4052568563530

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek
ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Karakteristike tuljave
110 V AC: 50/60 Hz, moč 3,5 VA - 110 V DC: 3,5 W
Stopnja zaščite
IP66