Magnetna tuljava VACC-S18-35-K4-1U-NE4ME
8118257
GTIN 4052568563554
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek
ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Karakteristike tuljave
24 V DC: 3,5 W - 24 V AC: 50/60 Hz, moč 3,5 VA
Stopnja zaščite
IP66