Magnetna tuljava VACC-S13-18-K4-2U-NE4ME

8118330

GTIN 4052568565022

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek
ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Karakteristike tuljave
110 V DC: 1,8 W - 110 V AC: 40/65 Hz, moč 1,8 VA
Stopnja zaščite
IP65