Vodilni valj DFM-25-30-P-A-GF-F1A
8118864
GTIN 4052568570132
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
295 N
Hod
30 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo