Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

08/2026 - Product is being phased out. Do not use for new designs.

09/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

09/2026 - Opomba: Želeni izdelek ni več na voljo. Izberite eno od razpoložljivih možnosti.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Vakuumski generatorji

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Robotski set - vakuumsko prijemalo OVEL-10-H-15-PQ-VM7-UA-C-A-V1V-H3-RA1

8121043

GTIN 4052568555788

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nazivni premer Lavalove šobe
0.95 mm
Največji vakuum
92 %