Proporcionalni regulator tlaka VEAA-L-3-D11-Q4-V2-1R1

8126196

GTIN 4052568465681

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
QS-4
Električni priključek
M8x1 - Vtič - po EN 60947-5-2
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
13 l/min
Normalen nazivni pretok 2-3
7.5 l/min