Povezovalni kabel NEBC-R3Z12G20-KH-10-N-SBS-RSG17-ET-S1

8126917

GTIN 4052568560942

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Vtiči in letev z vtičnicami
Električni priključek 1, priključna tehnika
RJ45 in letev z vtičnicami, 12 polov, 2 vrsti
Električni priključek 2, vrsta priključka
Hibridni vtič
Dolžina kabla
10 m