Povezovalni kabel NEBC-R3Z12G20-KH-15-N-SBS-RSG17-ET-S1
8126918
GTIN 4052568560959
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Vtiči in letev z vtičnicami
Električni priključek 1, priključna tehnika
RJ45 in letev z vtičnicami, 12 polov, 2 vrsti
Električni priključek 2, vrsta priključka
Hibridni vtič
Dolžina kabla
15 m