Linearni pogon DFPC-160-150-D

8133079

GTIN 4052568566319

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
160 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
12064 N
Hod
150 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo