Linearni pogon DFPC-160-200-D

8133080

GTIN 4052568566326

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Premer bata
160 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
12064 N
Hod
200 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo