Linearni pogon DFPC-200-350-D
8133105
GTIN 4052568566364
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
200 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
18850 N
Hod
350 mm
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo