Tlačni senzor SPAN-P10R-G18F-PNLK-PNVBA-L1

8134897

GTIN 4052568553173

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Območje merjenja tlaka, začetna vrednost
0 bar
Končna vrednost območja merjenja tlaka
10 bar
Funkcija preklopnega elementa
Izklopni/vklopni kontakt, možnost preklopa
Pnevmatični priključek
Notranji navoj G1/8
Analogni izhod
0 - 10 V - 4–20 mA - 1 - 5 V