Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

03/2026 - Izdelek je ukinjen. Ne uporabljajte za nove zasnove. Uporabite sodoben alternativni izdelek.

12/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2026 - Product is discontinued.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Magnetne tuljave

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Magnetna tuljava VACS-C-R3-1RL

8135822

GTIN 4052568563226

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek
M12x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Način pritrditve
z narebreno matico
Karakteristike tuljave
24 V DC: faza nizkega toka 0,36 W, faza visokega toka 2,6 W
Stopnja zaščite
IP65