Magnetni ventil VSCS-B-M32-MH-WA-1E1-8
8137327
GTIN 4052568595401
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
13.5 l/min
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča
Način upravljanja
električno