Povezovalni kabel NEBM-T12G4-R-10-LE4

8140937

GTIN 4052568601539

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Doza
Električni priključek 1, priključna tehnika
M12x1, T-kodirano v skladu z EN 61076-2-111
Električni priključek 2, vrsta priključka
Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika
odprt konec
Dolžina kabla
10 m