Magnetni ventil VUVG-B10-P53E-ZT-F-1T1L-F1A
8141522
GTIN 4052568576912
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
200 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno