Magnetni ventil VUVG-B14-T32U-MZT-F-1T1L-F1A

8141530

GTIN 4052568576967

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 odprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
440 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno