Magnetni ventil VUVG-B14-T32H-MZT-F-1T1L-F1A

8141531

GTIN 4052568576974

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
440 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno