Magnetni ventil VUVG-B14-P53E-ZT-F-1T1L-F1A
8141533
GTIN 4052568576998
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3 odzračeno
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
470 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno