Magnetni ventil VUVG-B14-P53U-ZT-F-1T1L-F1A

8141534

GTIN 4052568577001

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, prezračevan
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
470 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno