Reducirni spojnik NPFC-RS-G18-M5-MF

8142593

GTIN 4052568568269

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Pnevmatični priključek 2
M5
Temperatura okolice
-10 °C - 60 °C
Delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar