Vtično-navojni priključek NPQE-DK-M7-Q6-F1A-P10
8144598
GTIN 4052568581138
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj M7
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø gibke cevi 6 mm
Zasnova
ravna oblika
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
4 mm