Vtično-navojni priključek NPQE-DK-G18-Q8-F1A-P10

8144601

GTIN 4052568581169

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2
za zunanji Ø cevi 8 mm
Zasnova
ravna oblika
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
5 mm