Vtično-navojni priključek NPQE-DK-G18-Q10-F1A-P10

8144602

GTIN 4052568581176

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 10 mm
Zasnova
ravna oblika
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
5 mm