Vtično-navojni priključek NPQE-DK-G14-Q12-F1A-P10
8144606
GTIN 4052568581213
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
Zunanji navoj G1/4
Pnevmatični priključek 2
za gibko cev z zunanjim Ø 12 mm
Zasnova
ravna oblika
Temperatura okolice
-5 °C - 60 °C
Nazivni premer
7 mm