Magnetni ventil VUVG-B10-T32C-AZT-F-1T1L-F1A

8150399

GTIN 4052568577155

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x3/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
150 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno