Magnetni ventil VUVG-B14-M52-MZT-F-1T1L-F1A
8150461
GTIN 4052568577209
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
500 l/min
Pnevmatični delovni priključek
Prirobnica
Način upravljanja
električno