Magnetna tuljava VACF-B-R4-1L

8150877

GTIN 4052568633677

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način pritrditve
z narebreno matico
Karakteristike tuljave
24 V DC: 3,4 W
Stopnja zaščite
IP65
Omejitev temperature okolja in medija
-20 - 50 °C - za montažo blokov