Valj z dvojnim batom DGTZ-GF-10- -J-T-P-A

8150886

Nalaganje ...
Premer bata
10 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
60 N
Hod
51 mm - 150 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo