Informacije o življenjskem ciklu izdelka

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

04/2026 - Izdelek je ukinjen. Ne uporabljajte za nove zasnove. Uporabite sodoben alternativni izdelek.

12/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2026 - Product is discontinued.

Prosimo, upoštevajte: Na voljo je novejši izdelek

Tukaj je več izdelkov iz iste kategorije: Regulatorji tlaka

Če potrebujete pomoč, se obrnite na družbo Festo.

Proporcionalni regulator tlaka VPPI-5L-3-G18-0L6H-V1-S1BT

8153296

GTIN 4052568594978

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Območje regulacije tlaka
0 bar - 6 bar
Delovni tlak
6 bar - 8 bar
Območje delovne napetosti DC
21.6 V - 27.6 V