Solenoid coil VACS-C-E1-1
8153948
GTIN 4052568776282
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način pritrditve
z narebreno matico
Karakteristike tuljave
24 V DC: 2,6 W
Stopnja zaščite
IP65
Omejitev temperature okolja in medija
-20 - 50 °C - za montažo blokov