Magnetna tuljava VACC-S13-18-K4-3U-KS4ME
8156761
GTIN 4052568588458
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Električni priključek
ohišje s sponkami, kabelski vhodni navoj M20x1,5
Karakteristike tuljave
230 V DC: 1,8 W - 230 V AC: 40/65 Hz, moč 1,8 VA
Stopnja zaščite
IP65