Povratno-dušilni ventil VFOE-LE-T-R38-Q10-F1A
8157633
GTIN 4052568589912
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Ventilska funkcija
dušilna protipovratna funkcija za iztekajoči zrak
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
750 l/min
Zev ključa
21 mm
Pnevmatični priključek 1
QS-10
Element za nastavljanje
Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom