Povratno-dušilni ventil VFOE-LE-T-R14-Q8-F1A
8157636
GTIN 4052568589943
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Ventilska funkcija
dušilna protipovratna funkcija za iztekajoči zrak
Normalni nazivni pretok v smeri dušilke
500 l/min
Zev ključa
16 mm
Pnevmatični priključek 1
QS-8
Element za nastavljanje
Vrtljivi gumb z aretirnim mehanizmom